Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 aktuator 4D
335 aktuator 4D

335 aktuator 4D

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041
4 Produkter
Z3V4D335-11Y-1907

Z3V4D335-11Y-1907

Art. nr. 151099581

Position switch with safety function

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

Z3V4D 335-11Y-RVA-1907

Art. nr. 133007575

Position switch with safety function

Z3V4D 335-02Y-1907-1

Z3V4D 335-02Y-1907-1

Art. nr. 151178247

Position switch with safety function

Z3V4D 335-02Y-1907

Z3V4D 335-02Y-1907

Art. nr. 151113822

Position switch with safety function

4 Resultater fundet.