Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 rullearm 1H
335 rullearm 1H

335 rullearm 1H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041
7 Produkter
Z4V1H 335-11Z-G24

Z4V1H 335-11Z-G24

Art. nr. 151122574

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-M20

Z4V1H 335-11Z-M20

Art. nr. 151150436

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-NPT

Z4V1H 335-11Z-NPT

Art. nr. 101087898

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-1637

Z4V1H 335-11Z-1637

Art. nr. 101138404

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z

T4V1H 335-11Z

Art. nr. 153010615

Position switch with safety function

T4V1H 335-11ZUE

T4V1H 335-11ZUE

Art. nr. 101082555

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

Art. nr. 151178885

Position switch with safety function

7 Resultater fundet.