Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 335
  2. 335 rullearm 7H
335 rullearm 7H

335 rullearm 7H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Design til EN 50041
70 Produkter
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Art. nr. 151163275

Position switch

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151215013

Position switch

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Art. nr. 151211568

Position switch

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Art. nr. 151082573

Position switch

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Art. nr. 101094431

Position switch

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Art. nr. 151169441

Position switch

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Art. nr. 151147375

Position switch

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Art. nr. 153001375

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Art. nr. 153031906

Position switch

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Art. nr. 101098312

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Art. nr. 101175301

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Art. nr. 151091454

Position switch

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Art. nr. 101111024

Position switch

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Art. nr. 151211570

Position switch

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Art. nr. 151168108

Position switch

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Art. nr. 151099072

Position switch

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151212337

Position switch

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Art. nr. 151082570

Position switch

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Art. nr. 151214113

Position switch

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Art. nr. 151172022

Position switch

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Art. nr. 151208113

Position switch

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Art. nr. 151159353

Position switch

T4V7H 335-12ZUE

T4V7H 335-12ZUE

Art. nr. 151148274

Position switch

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Art. nr. 153006427

Position switch

70 Resultater fundet.