Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 335
  2. 335 Vinkelrulle på arm K
335 Vinkelrulle på arm K

335 Vinkelrulle på arm K

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Design til EN 50041
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
4 Produkter
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Art. nr. 151085435

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Art. nr. 151168111

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Art. nr. 151094960

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Art. nr. 151091763

Position switch with safety function

4 Resultater fundet.