Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedsafbrydere
  2. 336-AS

336-AS

Arkiv
AS - 336 Stødstang S

AS - 336 Stødstang S

  • •Kunstof hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •AS-Interface LED og statusdisplay
  • •Integreret AS interface
  • •AS-i Power24 egnet
Til kategori
Arkiv
AS - 336 rullearm r

AS - 336 rullearm r

  • •Kunstof hus
  • •Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • •God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer til EN 50047
  • •AS-Interface LED og statusdisplay
  • •Integreret AS interface
  • •AS-i Power24 egnet
Til kategori