Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 336
  2. 336 rullearm 7H
336 rullearm 7H

336 rullearm 7H

  • kun til placeringsopgaver
  • Design til EN 50041
  • Kunstof hus
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
33 Produkter
T4V7H 336-20ZH

T4V7H 336-20ZH

Art. nr. 101060455

Position switch

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151204397

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-1

T4V7H 336-11Z-1897-1

Art. nr. 151208924

Position switch

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Art. nr. 151210646

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-2

T4V7H 336-11Z-1897-2

Art. nr. 151212953

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Art. nr. 153008106

Position switch

Z4V7H 336-11z-2622

Z4V7H 336-11z-2622

Art. nr. 151214112

Position switch

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

Art. nr. 153012806

Position switch

T4V7H 336-11X-M20-1897

T4V7H 336-11X-M20-1897

Art. nr. 151156736

Position switch

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

Art. nr. 151162634

Position switch

T4V7H 336-02Z-M20

T4V7H 336-02Z-M20

Art. nr. 151161598

Position switch

T4V7H 336-11YR

T4V7H 336-11YR

Art. nr. 151158899

Position switch

T4V7H 336-11Z-1637

T4V7H 336-11Z-1637

Art. nr. 151101251

Position switch

T4V7H 336-11ZUE

T4V7H 336-11ZUE

Art. nr. 151060454

Position switch

Z4V7H 336-02Z-M20

Z4V7H 336-02Z-M20

Art. nr. 151165232

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1637

Z4V7H 336-11Z-1637

Art. nr. 151094295

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1752

Z4V7H 336-11Z-1752

Art. nr. 151113740

Position switch

TV7H 336-01/01Z

TV7H 336-01/01Z

Art. nr. 151084114

Position switch

TV7H 336-01/01Z-1637

TV7H 336-01/01Z-1637

Art. nr. 151099476

Position switch

Z4V7H 336-11Z-M20

Z4V7H 336-11Z-M20

Art. nr. 151155768

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Art. nr. 151216688

Position switch

T4V7H 336-20Z-M20

T4V7H 336-20Z-M20

Art. nr. 151171499

Position switch

T4V9H 336-11Z-1583-2

T4V9H 336-11Z-1583-2

Art. nr. 153000800

Position switch

T4V7H 336-11Z-M20

T4V7H 336-11Z-M20

Art. nr. 151168153

Position switch

33 Resultater fundet.