Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 355
  2. 355 rullearm 3H
355 rullearm 3H

355 rullearm 3H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
4 Produkter
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

Art. nr. 151104593

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Art. nr. 151090908

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Art. nr. 151147885

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Art. nr. 151157450

Position switch with safety function

4 Resultater fundet.