Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 rullearm udadvent K
355 rullearm udadvent K

355 rullearm udadvent K

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
7 Produkter
ZK 355-11Z-M20

ZK 355-11Z-M20

Art. nr. 151166262

Position switch with safety function

ZK 355-11Z-U180-M20

ZK 355-11Z-U180-M20

Art. nr. 151173246

Position switch with safety function

ZK 355-11Z-U270

ZK 355-11Z-U270

Art. nr. 101114997

Position switch with safety function

TK 355-11ZUE

TK 355-11ZUE

Art. nr. 101093095

Position switch with safety function

TK 355-11Z

TK 355-11Z

Art. nr. 151084121

Position switch

TK 355-11Z-NPT

TK 355-11Z-NPT

Art. nr. 101101792

Position switch

TK 355-11Z-U180

TK 355-11Z-U180

Art. nr. 101104537

Position switch

7 Resultater fundet.