Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 355
  2. 355 Vinkelrulle på arm 3K
355 Vinkelrulle på arm 3K

355 Vinkelrulle på arm 3K

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • Koblingsdetaljer til EN 50041
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
3 Produkter
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

Art. nr. 151148285

Position switch with safety function

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

Art. nr. 151085655

Position switch with safety function

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

Art. nr. 151084127

Position switch with safety function

3 Resultater fundet.