Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 422 Gaffelhåndtag 2C
  2. 422 Gaffelhåndtag 2C
422 Gaffelhåndtag 2C

422 Gaffelhåndtag 2C

  • metal hus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • Beskyttelses klasse IP65
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
  • Aktuatoren er overfladehærdet
1 Produkter
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

Art. nr. 101059651

Position switch

1 Resultater fundet.