Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 422 Rullearm L
  2. 422 Rullearm L
422 Rullearm L

422 Rullearm L

  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • metal hus
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
  • Beskyttelses klasse IP65
12 Produkter
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Art. nr. 101168785

Position switch

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Art. nr. 101059278

Position switch

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Art. nr. 101059300

Position switch

TL 422-01Y-1801

TL 422-01Y-1801

Art. nr. 101097716

Position switch

TL 422-01Y-RMS-1801

TL 422-01Y-RMS-1801

Art. nr. 101127423

Position switch

TL 422-10Y-T-M20

TL 422-10Y-T-M20

Art. nr. 101161768

Position switch

TL 422-01Y

TL 422-01Y

Art. nr. 101059292

Position switch

TL 422-01Y-T-U180 -1801

TL 422-01Y-T-U180 -1801

Art. nr. 101115855

Position switch

TL 422-01Y-U180-1801

TL 422-01Y-U180-1801

Art. nr. 101116809

Position switch

TL 422-01Y-T-2512-6

TL 422-01Y-T-2512-6

Art. nr. 101203479

Position switch

TL 422-01Y-2512-16

TL 422-01Y-2512-16

Art. nr. 101203481

Position switch

TL 422-01Y-2512-6

TL 422-01Y-2512-6

Art. nr. 101207813

Position switch

12 Resultater fundet.