Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 441 Gaffelhåndtag 2C
  2. 441 Gaffelhåndtag 2C
441 Gaffelhåndtag 2C

441 Gaffelhåndtag 2C

  • metal hus
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
  • 2 Kontakt
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
  • Aktuatoren er overfladehærdet
  • Beskyttelses klasse IP65
3 Produkter
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Art. nr. 101059676

Position switch

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Art. nr. 101059661

Position switch

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

Art. nr. 101137935

Position switch

3 Resultater fundet.