Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 452 Gaffelhåndtag 2C
  2. 452 Gaffelhåndtag 2C
452 Gaffelhåndtag 2C

452 Gaffelhåndtag 2C

  • metal hus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( Grundudstyr)
  • med låsning i yderstilling
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
  • Aktuatoren er overfladehærdet
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
2 Produkter
T2C 452-02Y-M20

T2C 452-02Y-M20

Art. nr. 101171395

Position switch

T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

Art. nr. 101059694

Position switch

2 Resultater fundet.