Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 461 Rullearm L
  2. 461 Rullearm L
461 Rullearm L

461 Rullearm L

  • metal hus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • rullen kan, med temperaturfast udførelse, monteres i to forskellige stillinger på akslen
4 Produkter
ML 461-22Y

ML 461-22Y

Art. nr. 101059446

Position switch

TL 461-13Y

TL 461-13Y

Art. nr. 101059462

Position switch

TL 461-22Y

TL 461-22Y

Art. nr. 101059433

Position switch

TL 461-30Y

TL 461-30Y

Art. nr. 101059423

Position switch

4 Resultater fundet.