A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikelnummer:101209915
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Med kabel
- 19 polet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101209915
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Globale egenskaber
Versionlige
Farve på håndtagsdelSort
Generelle data - egenskaber
Antal, ledningsårer19
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
Materiale til kabeldækketPVC
Pin-tildeling
PIN 1Hvid
PIN 2rød
PIN 3Grå
PIN 4gult
PIN 5grøn
PIN 6Blå
PIN 7violet
PIN 8Lyserød
PIN 9grå-lyserød
PIN 10rød - blå
PIN 11hvid - grøn
PIN 12Sort
PIN 13hvid - gul
PIN 14gult - brun
PIN 15hvid - grå
PIN 16grå - brun
PIN 17hvid - lyserød
PIN 18brun - grøn
PIN 19Brun
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.09.2026, 05.14