A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:103013422

Produktbeskrivelse
- Med kabel
- 4 polet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseA-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013422
EAN (European Article Number)4030661490762
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61076-2-101
Bruttovægt318g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriJa
Egnet for slæbekædeJa
Antal, ledningsårer4
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,34mm²
Diameter på leder4,7mm
Bøjningsradius (fast)5x Ø-Kabel
Bøjningsradius (mobil)10x Ø-Kabel
Ledningskappe farveSort
Materiale til kabeldækketPUR
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning Male connector, M12
Konstruktionsformlige
Kodning af stikketA
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Rated operating voltage250VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Hvid
PIN 3Blå
PIN 4Sort
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 01.33