ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikelnummer:103062961

Produktbeskrivelse
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikenummer (Bestillingsnummer)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materiale til stangenMetal
Materiale på gribelegemePlastik
Farve på håndtagsdelred
Bruttovægt700g
Mekaniske data - afmåling
Længde111mm
Diameter32mm
Diameter på stang11mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.07.2026, 23.34