ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikelnummer:153033704

Produktbeskrivelse
- Kan anvendes som nødfrakobling eller nødoplåsning
- Frakobling vha. et træktov
- totale længde: 6 m
- Længde på den coatede stålkerne: 4 m
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM150-BOW-4M-6M
Artikenummer (Bestillingsnummer)153033704
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Bruttovægt267g
Mekaniske data - afmåling
Bredde38,9mm
Højde9,6mm
Længde på den beklædte stålkerne4m
Længde på sendekabel6m
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryderen er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Tilbehør
Bemærk (tilbehør)The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 02.49