ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:103028145

Produktbeskrivelse
- Frakobling vha. et træktov
- Kan anvendes som nødfrakobling eller nødoplåsning
- Længde på den coatede stålkerne: 4 m
- totale længde: 6 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikenummer (Bestillingsnummer)103028145
EAN (European Article Number)4030661522920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Bruttovægt469g
Mekaniske data - afmåling
Længde52mm
Bredde40mm
Højde21,4mm
Længde på den beklædte stålkerne4m
Længde på sendekabel6m
Inkluderet
Inkluderet Sikkerhedsafbryderen AZM400 er ikke inkluderet i leveringsomfanget.Sikkerhedsafbryderen er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 14.19