ACC-AZM40-ADJ-1
Artikelnummer:103059343

Produktbeskrivelse
- Justeringshjælp til optimal montering af afskærmning og aktuator
- Valgfri udskrivning af 3D-delen af kunden (STL-fil under "Downloads")
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM40-ADJ-1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialePolyamid PA
Farve på produktSort
Bruttovægt5g
Mekaniske data - afmåling
Længde40mm
Bredde20mm
Højde13,5mm
Bemærk
Bemærk (generelt)For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 10.30