ACC-AZM40-LEV-N
Artikelnummer:103054268

Produktbeskrivelse
- Håndtag til nødoplåsning
- kan eftermonteres på magnetlås AZM40
- velegnet til montering uden for farezonen
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM40-LEV-N
Artikenummer (Bestillingsnummer)103054268
EAN (European Article Number)4030661638454
Globale egenskaber
Materiale til operatorernePlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Farve på betjeningsdelRød
Bruttovægt10g
Generelle data - egenskaber
NødstoptilbagestillingJa
Mekaniske data
Tilspændingsmoment for skruen til udløserbeslaget0,55Nm
Design af udløserens fastgørelsesskrueM2 x 13 (TX6)
Mekaniske data - afmåling
Længde44mm
Bredde20mm
Højde15mm
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)The combination of the emergency release -N with a door handle system DHS-U1 is not possible on a right-hinged door.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 06.27