ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:103015308

Produktbeskrivelse
- Frakobling vha. et træktov
- Kan anvendes som nødfrakobling eller nødoplåsning
- Længde på den coatede stålkerne: 4 m
- totale længde: 6 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikenummer (Bestillingsnummer)103015308
EAN (European Article Number)4030661504001
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Bruttovægt277g
Mekaniske data - afmåling
Længde52mm
Bredde40mm
Højde15mm
Længde på den beklædte stålkerne4m
Længde på sendekabel6m
Inkluderet
Inkluderet Henvisning: Kontrolkabeloplåsningsenheden er en komponent, der kun kan anvendes i forbindelse med sikkerhedsafbryderen AZM 400Z-...-BOW.Sikkerhedsafbryderen er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 18.56