ACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer:103006013

Produktbeskrivelse
- Kabelforskruning M20
- Plastik
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-CGLD-M20-P
Artikenummer (Bestillingsnummer)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
eCl@ss Nummer, Version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Globale egenskaber
MaterialePolyamid PA
Bruttovægt10g
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum4,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Tilladt kabeldiameter, minimum6mm
Tilladt kabeldiameter, maksimum12mm
Mekaniske data - afmåling
Skruelængde36,5mm
Skruens gevindlængde9mm
Skruediameter26,4mm
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelseM20 x 1.5
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP68
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2026, 12.07