ACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer:101186263

Produktbeskrivelse
- ravfarvet led, hvid linse (gennemsigtig)
- Skal skrues i kabelindgange M 20 x 1,5
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-IL-G24-M20-OR
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
Farve på trykknapHvid
Bruttovægt21g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Antal, ledningsårer2
Optical signalYes
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1,5Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel0,2m
Kvadrat0,34mm²
Kvadrat22AWG
Mekaniske data - afmåling
Mounting height20mm
Nøglebredde17SW
Diameter på trykdom15mm
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelseM20 x 1.5
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm20mA
Tilstandsvisning
Farve på LEDOrange
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.07.2026, 18.38