ACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Artikelnummer:103051930

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-NRS-M5X12-CSS-3PCS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103051930
EAN (European Article Number)4030661631561
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materialezinkbelagt metal
Bruttovægt7g
Mekaniske data
Version af monteringsskruerM5X12
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design af skruehovedetSkrue med undersænket hoved og envejsspalte
Styrkeklasse8.8
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal3x Safety screws
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.10.2026, 17.36