ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Artikelnummer:103053836

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103053836
EAN (European Article Number)4030661635804
Globale egenskaber
Materialezinkbelagt metal
Bruttovægt134g
Mekaniske data
Version af monteringsskruerM5X16
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design af skruehovedetSkrue med undersænket hoved og envejsspalte
Property class8.8
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal50x Safety screws
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 14.20