ACC-NRS-M5X25-CSS-2PCS
Artikelnummer:103045416

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-NRS-M5X25-CSS-2PCS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103045416
EAN (European Article Number)4030661564968
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materialezinkbelagt metal
Bruttovægt8g
Mekaniske data
Version af monteringsskruerM5X25
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design af skruehovedetSkrue med undersænket hoved og envejsspalte
Property class8.8
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Safety screws
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.09.2026, 16.07