ACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer:103063556

Produktbeskrivelse
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-PE-PCB-HOLDER
Artikenummer (Bestillingsnummer)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Globale egenskaber
Bruttovægt300g
Mekaniske data
Version af monteringsskruer6x 35 x 8 WN 5451
Tightening torque of the fixing screws1,3Nm
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +65 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 04.56