ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Artikelnummer:103041447

Produktbeskrivelse
- Udsigtsvindue med skruer
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Artikenummer (Bestillingsnummer)103041447
EAN (European Article Number)4030661556918
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Globale egenskaber
Materiale på skueglasPolyamid PACM 12
Bruttovægt6g
Mekaniske data
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Inkluderet
Inkluderet Viewing window with screws
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.08.2026, 08.52