Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
For at guide wiren, når stien ikke er en lige linje.
for Wire rulle Ø 5 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-PWR-PLY-S
Artikenummer (Bestillingsnummer)101192433
EAN (European Article Number)4030661362069
eCl@ss number, version 12.023-34-03-03
eCl@ss number, version 11.023-34-03-03
eCl@ss Nummer, Version 9.023-34-03-03
ETIM number, version 7.0EC002217
ETIM number, version 6.0EC002217
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål NIRO
Bruttovægt86g
Bemærk
Bemærk (generelt)Ifølge EN ISO 13850 må taljer kun monteres således at man kan observere hele trækwirens længde.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.