ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Artikelnummer:101203569

Produktbeskrivelse
- for Wire rulle Ø 3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Artikenummer (Bestillingsnummer)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
eCl@ss Nummer, Version 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål NIRO
Bruttovægt20g
Mekaniske data - afmåling
Mekanisk klemme for forskellige wirediameter4mm
Bemærk
Bemærk (generelt)Dele i overensstemmelse med billede. Dimensionale og designafvigelser forbeholdt!
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.07.2026, 22.49