ADLBL
Artikelnummer:101031178
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiske kontrol- og signalanordninger
- Modulært system til kontakt- og belysningselementer
- Ergonomisk design
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseADLBL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeSignallampe
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på betjeningsdelBlå
Farve til frontringenSort
Bruttovægt12g
Generelle data - egenskaber
Kan belysesJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum2
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka9N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde10,5mm
Mounting height13mm
Diameter total29mm
Diameter på tasteareal23mm
Diameter på frontring29mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +40 °C
Modstand over for slag50 g
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens6.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 17.17