ADP55.3SW/O.F
Artikelnummer:101054131

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseADP55.3SW/O.F
Artikenummer (Bestillingsnummer)101054131
EAN (European Article Number)4030661605968
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionTrykafbryder - Frontplademontering
KonstruktionsformRund
ForseglingstypeFormtætninger
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på betjeningsdelSort
Farve til frontringenSort
Bruttovægt37g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeNej
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
Sikringuden
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka7N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde36mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter total55mm
Diameter på aktuatorhoved55mm
Diameter på frontring49mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål70 x 70mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Vibrationsfasthed20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 16.56