ADRR40RT
Artikelnummer:101030271
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseADRR40RT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersionKommandoenhed til nødstop
KonstruktionsformSvamp
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på produktRed/Yellow
farve på overdel af husred
Farve på underdel af husYellow
Farve til holderYellow
Farve til frontringenGul
Bruttovægt43g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Springmekanisme integreretJa
Ekstern springmekanismeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
Sikringwith
Låsestillingright - left
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka2N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde37,8mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter total40mm
Diameter på aktuatorhoved40mm
Diameter på frontring29mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål65 x 65mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +60 °C
Modstand over for slag50 g
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.11.2026, 00.53