ADTWS
Artikelnummer:101031591
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiske kontrol- og signalanordninger
- Modulært system til kontakt- og belysningselementer
- Ergonomisk design
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseADTWS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionTrykknap
KonstruktionsformRundTastning
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til operatorernePlastik
Materiale til kuplenPlastik
Frontringens materialePlastik
Farve på betjeningsdelHvid
Farve til frontringenSort
Bruttovægt20g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Number of contact elements, maximum3
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Mekanisk levetid, kommandoenheder5.000.000koblinger
Aktuator-takt4mm
Aktuator kraft, cirka9N
FastgørelseMidtermøtrik
Tilspændingsmoment skruelængde1Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Mekaniske data - afmåling
Højde10,5mm
Mounting height10,3mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter total29mm
Diameter på tasteareal23mm
Diameter på frontring29mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +60 °C
Modstand over for slag50 g
Vibrationsfasthed20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 19.11