AES 1102.4 42 VAC
Artikelnummer:101126152

Produktbeskrivelse
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAES 1102.4 42 VAC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt160g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
Automatisk reset-funktionJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Antal bryderkontakter4
Antal blænder2
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tilc
Kategori iht. EN ISO 138491
PFH-værdi1,14 x 10⁻⁶/h
Bemærkop til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum3.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde75mm
Dybde110mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Termisk prøvestrøm4A
Rated operating voltage42VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum35.7VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum46.2VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum35.7VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum46.2VAC
Elektrisk effektforbrug2,4W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgCdO
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15250VAC
Strøm, brugskategori AC-151,5A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-131A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeFrigivelse
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Overvågning af et antal beskyttelsesdøre med magnetiske sikkerhedsfølere fra BNS-rækkenTil sikring af en eller flere beskyttelsesenheder op til PL c og kategori 1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.09.2026, 16.33