AES 1136
Artikelnummer:101170038

Produktbeskrivelse
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Udgående produkt
ProdukttypebetegnelseAES 1136
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170038
EAN (European Article Number)4030661296937
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
BemærkningUdgående produkt
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt155g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Automatisk reset-funktionJa
OpstartstestJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.2
Antal sikkerhedskontakter1
Antal signaludgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tild
Kategori iht. EN ISO 138493
PFH-værdi1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Termisk prøvestrøm6A
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug5W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Indgangssignal, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl)De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.
FejlAfbrydelse af afbryderforbindelserneDørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukkeFejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløbFejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-udOvervågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Ændring af 2 NC-kontakter: Sikkerhedsovervågningsmodulet kan ændres til at overvåge to NC-kontakter ved at forbinde terminalerne A1 og X1. Registreringen af ledende forbindelser bortfalder.Hvis én eller to eksterne relæer eller kontaktorer anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet kun klassificeres i kategori 3 til EN ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende pålidelige nedklassificerede kontaktorer. En anden kontaktor leder til en stigning af sikkerhedsniveauet ved overskydende afbrydelse af belastningen.ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Overvågning af 1 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækkenTil sikring af en beskyttelsesenhed op til PL d og kategori 3Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra 0,1 s til 1,0 s ved at ændre placeringen af en jumper link-forbindelse under enhedens dæksel.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 18.31