AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikelnummer:101180843

Produktbeskrivelse
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Udgående produkt
ProdukttypebetegnelseAES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101180843
EAN (European Article Number)4030661338507
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
BemærkningUdgående produkt
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061
KlimastressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt350g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Antal bryderkontakter2
Antal blænder1
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.2
Antal sikkerhedskontakter3
Antal signaludgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tild
Kategori iht. EN ISO 138493
PFH-værdi1,00 x 10⁻⁷/h
Bemærkop til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Operating voltage24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Type of voltage rangeACDC
Termisk prøvestrøm6A
Rated operating voltage24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum253VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum253VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum253VDC
Elektrisk effektforbrug5W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-153A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Indgangssignal, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl)De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.
FejlAfbrydelse af afbryderforbindelserneDørkontakter kunne enten ikke åbne eller lukkeFejl eller funktionsfejl i sikkerhedsrelæetFejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløbFejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-udOvervågning af kortslutninger eller krydsede ledninger i afbryderforbindelserne
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Ændring af 2 NC-kontakter: Sikkerhedsovervågningsmodulet kan ændres til at overvåge to NC-kontakter ved at forbinde terminalerne X3 og X4. Registreringen af ledende forbindelser bortfalder.Hvis hverken startknappen eller feedback-kredsløbet er forbundet, skal der monteres en jumper-forbindelse mellem X1 og X2.Inversion af udgangsfunktionen: Ved at etablere en forbindelse mellem X5 og X6, kan udgangsfunktionen af de ekstra udgange ændres. Denne styring kan også foretages under driften af fx en PLC (24 VDC til klemme X6).ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.Kategori 3 til ISO 13849-1 kan også opnås med kun én sikkerhedsafbryder med én NO- og én NC-kontakt. Udelukkelse af fejl pga. brud eller løsning af aktuatorelementet eller aktuatorhovedet, såvel som løsladelse, demontering.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.NC-kontakten A skal have tvangsåbning når beskyttelsesdøren åbnes.Overvågning af en beskyttelsesdør med 2 positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion.Starttaste (S): Der kan evt. tilsluttes en starttaste (slutter) i tilbagekoblingssløjfen. Er beskyttelsesanordningen lukket, lukkes sikkerhedskontakterne først, når der trykkes på starttasten.Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL d og kategori 3Tilbagekoblingssløjfen overvåger den tvangsstyrede bryders stilling for kontaktorerne K3 og K4.Udvidelse af aktiveringsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan øges fra X7 s til X8 s ved at montere en jumper-forbindelse mellem terminalerne 0,1 og 1.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 21.56