AKTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Artikelnummer:101096091

Produktbeskrivelse
- Til meget små aktiveringsradius i linje med aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101096091
EAN (European Article Number)4030661104133
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt26g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum45mm
Aktuatorbevægeliglige
Låsestyrke30N
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorradius justerbar, indtil minimum 45 mm, med en stiftnøgle 2,5 mm (a)Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 22.20