AKTUATOR AZ 15/16-B3 KPL.
Artikelnummer:101095550

Produktbeskrivelse
- Til meget små aktiveringsradius ved 90° til aktuators niveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 15/16-B3 KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101095550
EAN (European Article Number)4030661104126
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt17g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum32mm
Aktuatorbevægeligvinklet
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorradius justerbar, minimum 32 mm, med en stiftnøgle 2,5 mm (b)Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.08.2026, 18.09