AKTUATOR AZ 15/16-B6 KPL.
Artikelnummer:101137434

Produktbeskrivelse
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 15/16-B6 KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101137434
EAN (European Article Number)4030661104706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt20g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum25mm
Aktuatorbevægelig
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorradius justerbar indtil min. 25 mm hen over den smalle side, og 38 mm hen over den brede side på aktuatoren med en stiftnøgle 2,5 mm (a/b)Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 03.57