AKTUATOR AZ 17/170-B11
Artikelnummer:101139788

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til skydedøre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 17/170-B11
Artikenummer (Bestillingsnummer)101139788
EAN (European Article Number)4030661282268
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt28g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum140mm
Aktuatorlige
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 37,5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 04.02