AKTUATOR AZ 17/170-B5
Artikelnummer:101122895

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til skydedøre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 17/170-B5
Artikenummer (Bestillingsnummer)101122895
EAN (European Article Number)4030661104409
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt20g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum140mm
Aktuatorvinklet
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 13 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2026, 20.35