AKTUATOR AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer:101150809
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til skydedøre
- Kompenserer for spil på ± 5 mm i to retninger
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 335-B5-FLEX
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt165g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum100mm
Aktuatorbevægeligvinklet
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 900 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 700 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 22.29