AKTUATOR AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer:101150808
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
- Kompenserer for spil på ± 5 mm i to retninger
- Til meget små aktiveringsradius
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 335-B6-FLEX
Artikenummer (Bestillingsnummer)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenRustfrit stål (V2A)
Bruttovægt165g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum100mm
Aktuatorbevægelig
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorradius justerbar, minimum 100 mm, med en stiftnøgle 2 mm A/FHængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 100 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2026, 18.17