AKTUATOR AZ 335/355-B5
Artikelnummer:101151755
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ 335/355-B5
Artikenummer (Bestillingsnummer)101151755
EAN (European Article Number)4030661163550
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Bruttovægt39g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum700mm
Aktuatorvinklet
Bemærk
Bemærk (generelt)Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 700 mmmindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 900 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 06.53