AKTUATOR AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:101128545

Produktbeskrivelse
- Til skydedøre
- Aktuatorer med returfjeder
- Kan tåle op til højst 6 mm overvandring
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ/AZM 415-B1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Materiale til aktuatorenBrass
Bruttovægt135g
Mekaniske data
Aktuatorlige
Skærestyrke25.000N
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2026, 21.28