AKTUATOR AZ/AZM 415-B2
Artikelnummer:101144796

Produktbeskrivelse
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
- Til meget små aktiveringsradius i linje med aktuators niveau
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ/AZM 415-B2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101144796
EAN (European Article Number)4030661134307
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenBrass
Bruttovægt160g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum250mm
Aktuatorbevægeliglige
Skærestyrke25.000N
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktuatorholderne er forsynet med stifthuller. Aktuatoren kan ikke demonteres, hvis der sættes kærvstifter heri. Ved at stille på sekskantskruen med indvendigt gevind "a" kan aktuatorerne bringes i respektivt ønskede positioner. Aktuatoren kan også anvendeAktuatorradius justerbar, minimum 250, med en unbrakonøgle 4 mmHængslets akse bør være 36 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.08.2026, 05.19