AKTUATOR AZ/AZM 415-B30-05
Artikelnummer:101139957

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ/AZM 415-B30-05
Artikenummer (Bestillingsnummer)101139957
EAN (European Article Number)4030661117522
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium
Materiale til monteringsskruerMetal, plastbeklædt
Bruttovægt1.060g
Generelle data - egenskaber
NødstophåndtagJa
Mekaniske data
DøranslagHøjre
Skærestyrke25.000N
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren90mm
Aktuatorens bredde157mm
Højde af aktuator105mm
Length of the emergency exit34mm
Bredde på nødåbning75mm
Højde på nødåbning55mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 18.17