AKTUATOR AZ/AZM 415-B30-08
Artikelnummer:101139960

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseAKTUATOR AZ/AZM 415-B30-08
Artikenummer (Bestillingsnummer)101139960
EAN (European Article Number)4030661117256
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Globale egenskaber
Materiale til kapslingLetmetal-trykstøbning, lakeret
Materiale til aktuatorenzink sprøjtestøbt
Materiale til operatorerneAluminium
Bruttovægt816g
Mekaniske data
DøranslagVenstre
Skærestyrke25.000N
Aktuator monteretUdenfor
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren90mm
Aktuatorens bredde157mm
Højde af aktuator105mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.07.2026, 14.46